Odniesienie do systemu
System szybkiego zwalniania ZiMo
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Robotyka mobilna
Task & Solution
Nasza mobilna komórka robotyczna, ZiMo, na nowo definiuje wydajność w miejscu pracy. ZiMo został opracowany z myślą o płynnej integracji i eliminuje potrzebę skomplikowanych konfiguracji. Dzięki temu automatyzacja jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej - na przykład w zadaniach typu "podnieś i połóż". ZiMo bez trudu dostosowuje się do Twoich potrzeb. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów można uzyskać rozwiązanie dostosowane do celów automatyzacji. Nasz ręczny system szybkiego mocowania znacznie skraca czas przestoju maszyny i oferuje szereg innych korzyści, które przenoszą formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych na nowy poziom.
Wbudowane standardowe komponenty